Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 150 mm |
| d1 - Gran diámetro interior | 165 mm |
| a - Longitud alojamiento | 530 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 160 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 60 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 106 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 160 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 323 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 220 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 236 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 300 mm |
| l3 - Ancho entre V-ring | 256 |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 450 mm |
| m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 430 mm |
| n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 100 mm |
| m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 486 mm |
| n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 116 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 35 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 42 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 270 mm |
| B - Ancho RDC | 35 mm |
| Cantidad inicial de grasa | 2500 cm³ |
| Diámetro de la clavija | 8 mm |
| m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 352 mm |

| JUNTAS Y OBTURADORES | | Estanquidad DS | SC 230 DS |
| Estanquidad LA | SC 230 LA |
| Estanquidad FS | SC 230 FS |
| Estanquidad TA (Taconite) | SC 230 TA |
| Estanquidad SV | SC 230 SV |
| Obturador EC | SC230-530EC |
| Opción V-ring | V170A |
| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M30 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 1005 N-m |
| Pernos de unión | M24x150 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 500 N-m |
| Cargas máximas a 120° | 360 kN |
| Cargas máximas a 150° | 210 kN |
| Cargas máximas a 180° | 180 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 1400 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 1200 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 730 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 540 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 480 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 600 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Disco de regulación | RDC230 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 22230 |
| Anillo de retención (x2) | FR270x16,5x6 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 23230 |
| Anillo de retención (x2) | FR270x5x6 |