Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 30 mm |
d1 - Gran diámetro interior | 35 mm |
a - Longitud alojamiento | 185 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 52 mm |
c - Altura base del alojamiento | 22 mm |
g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 34 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 50 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 93 mm |
l - Ancho medio del alojamiento | 82 mm |
l1 - Ancho entre TS | 93 mm |
l2 - Ancho entre TA | 147 mm |
l3 - Ancho entre V-ring | 100 |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 150 mm |
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 135 mm |
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 25 mm |
m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 172 mm |
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 38 mm |
u - Ancho agujero de fijación | 15 mm |
v - Longitud agujero de fijación | 20 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 72 mm |
B - Ancho RDC | 9 mm |
Cantidad inicial de grasa | 65 cm³ |
Diámetro de la clavija | 5 mm |
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 113 mm |
JUNTAS Y OBTURADORES | |
---|---|
Estanquidad DS | SC 206 DS |
Estanquidad LA | SC 206 LA |
Estanquidad FS | SC 206 FS |
Estanquidad TA (Taconite) | SC 206 TA |
Estanquidad SV | SC 206 SV |
Obturador EC | SC507-606EC |
Opción V-ring | V35A |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M12 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 65 N-m |
Pernos de unión | M10x45 |
Par recomendado para los tornillos de unión | 35 N-m |
Cargas máximas a 120° | 60 kN |
Cargas máximas a 150° | 35 kN |
Cargas máximas a 180° | 30 kN |
CARGAS DE ROTURA | |
---|---|
Cargas de rotura P 0° | 224 kN |
Cargas de rotura P 55° | 190 kN |
Cargas de rotura P 90° | 121 kN |
Cargas de rotura P 120° | 85 kN |
Cargas de rotura P 150° | 80 kN |
Cargas de rotura P 180° | 95 kN |
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
---|---|
Disco de regulación | RDC306 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | |
---|---|
Rodamiento | 1306 |
Anillo de retención (x2) | FR72x7,5x3 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | |
---|---|
Rodamiento | 2306 |
Anillo de retención (x2) | FR72x3,5x4 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | |
---|---|
Rodamiento | 21306 |
Anillo de retención (x2) | FR72x7,5x3 |