Soportes en dos partes SNC (D)

SNC532 - SNR

SNC532

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNC232-532-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior140 mm
a - Longitud alojamiento550 mm
b - Ancho base del alojamiento160 mm
c - Altura base del alojamiento60 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento114 mm
h - Altura del centro del rodamiento170 mm
h1 - Altura del alojamiento344 mm
l - Ancho medio del alojamiento235 mm
l1 - Ancho entre TS254 mm
l2 - Ancho entre TA319 mm
l3 - Ancho entre V-ring266
m - Distancia agujero de fijación (longitud)470 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)450 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)100 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)506 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)116 mm
u - Ancho agujero de fijación35 mm
v - Longitud agujero de fijación42 mm
D - Diámetro exterior rodamiento290 mm
z - Distancia RDC/rodamiento4 mm
Cantidad inicial de grasa3000 cm³
Diámetro de la clavija8 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte372 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 532 DS
Estanquidad LASC 532 LA
Estanquidad FSSC 532 FS
Estanquidad TA (Taconite)SC 532 TA
Estanquidad SVSC 532 SV
Obturador ECSC232-532EC
Opción V-ringV140A
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM30
Par recomendado para los bulones de fijación1005 N-m
Pernos de uniónM30x160
Par recomendado para los tornillos de unión1005 N-m
Cargas máximas a 120°730 kN
Cargas máximas a 150°532 kN
Cargas máximas a 180°360 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°1700 kN
Cargas de rotura P 55°1450 kN
Cargas de rotura P 90°860 kN
Cargas de rotura P 120°640 kN
Cargas de rotura P 150°570 kN
Cargas de rotura P 180°730 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC532
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento22232K
Manguito de aprieteH 3132
Anillo de retención (x2)FR290x17x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento23232K
Manguito de aprieteH 2332
Anillo de retención (x2)FR290x5x6