Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 20 mm |
| a - Longitud alojamiento | 185 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 52 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 22 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 32 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 50 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 89 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 77 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 89 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 144 mm |
| l3 - Ancho entre V-ring | 95 |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 150 mm |
| m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 130 mm |
| n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 25 mm |
| m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 172 mm |
| n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 38 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 15 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 20 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 62 mm |
| z - Distancia RDC/rodamiento | 2 mm |
| Cantidad inicial de grasa | 45 cm³ |
| Diámetro de la clavija | 5 mm |
| m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 113 mm |

| JUNTAS Y OBTURADORES | | Estanquidad DS | SC 605 DS |
| Estanquidad LA | SC 605 LA |
| Estanquidad FS | SC 605 FS |
| Estanquidad TA (Taconite) | SC 605 TA |
| Estanquidad SV | SC 605 SV |
| Obturador EC | SC506-605EC |
| Opción V-ring | V20A |
| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M12 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 65 N-m |
| Pernos de unión | M10x40 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 35 N-m |
| Cargas máximas a 120° | 60 kN |
| Cargas máximas a 150° | 35 kN |
| Cargas máximas a 180° | 30 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 200 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 170 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 100 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 80 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 67 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 85 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Disco de regulación | RDC605 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | | Rodamiento | 1305K |
| Manguito de apriete | H 305 |
| Anillo de retención (x2) | FR62x7,5x3 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | | Rodamiento | 2305K |
| Manguito de apriete | H 2305 |
| Anillo de retención (x2) | FR62x4x3 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | | Rodamiento | 21305K |
| Manguito de apriete | H 305 |
| Anillo de retención (x2) | FR62x7,5x3 |