Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 170 mm |
| a - Longitud alojamiento | 530 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 190 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 75 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 115 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 180 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 353 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 240 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 250 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 318 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 450 mm |
| m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 490 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 110 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 28 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 34 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 290 mm |
| g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 88 mm |
| W - Distancia rodamiento | 15 mm |
| Peso del cuerpo | 85 kg |
| Material del alojamiento | ductile cast |
| Cantidad inicial de grasa | 2600 cm³ |
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M24 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 500 N-m |
| Pernos de unión | M24x150 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 440 N-m |
| Agujero de bulón | M16 |
| Cargas máximas a 120° | 800 kN |
| Cargas máximas a 150° | 460 kN |
| Cargas máximas a 180° | 400 kN |
| CARGAS DE ROTURA | |
|---|---|
| Cargas de rotura P 0° | 3420 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 4320 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 2070 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 1530 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 1360 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 1710 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
|---|---|
| Designación del alojamiento | SNCD3038 |
| Rodamiento | 23038K |
| Manguito de apriete | H3038 |
| Anillos de retención | 4 x FR290x10x6.5 |
| Junta laberinto TS | TS-38 |
| Junta taconite TA | TA-38 |
| Tapa de extremo TE | TE-38 |