Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 260 mm |
| d1 - Gran diámetro interior | 280 mm |
| a - Longitud alojamiento | 700 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 260 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 95 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 148 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 240 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 474 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 310 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 315 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 397 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 600 mm |
| m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 650 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 150 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 35 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 42 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 400 mm |
| g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 119,5 mm |
| W - Distancia rodamiento | 12 mm |
| Peso del cuerpo | 168 kg |
| Material del alojamiento | ductile cast |
| Cantidad inicial de grasa | 6500 cm³ |
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M30 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 1005 N-m |
| Pernos de unión | M30x180 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 870 N-m |
| Agujero de bulón | M24 |
| Cargas máximas a 120° | 1300 kN |
| Cargas máximas a 150° | 750 kN |
| Cargas máximas a 180° | 650 kN |
| CARGAS DE ROTURA | |
|---|---|
| Cargas de rotura P 0° | 6100 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 7500 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 3600 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 2700 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 2500 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 3000 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
|---|---|
| Designación del alojamiento | SNCD3052R |
| Rodamiento | 23052 |
| Anillos de retención | 2 x FR400x22x10 |
| Junta laberinto TS | TS-60 |
| Junta taconite TA | TA-60 |
| Tapa de extremo TE | TE-60 |