Soportes partidos SNCD30/31

SNCD3056R + 23056 - SNR

SNCD3056R + 23056

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior280 mm
d1 - Gran diámetro interior300 mm
a - Longitud alojamiento770 mm
b - Ancho base del alojamiento280 mm
c - Altura base del alojamiento100 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento166 mm
h - Altura del centro del rodamiento260 mm
h1 - Altura del alojamiento516 mm
l - Ancho medio del alojamiento320 mm
l1 - Ancho entre TS330 mm
l2 - Ancho entre TA413 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)650 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación720 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)160 mm
u - Ancho agujero de fijación42 mm
v - Longitud agujero de fijación50 mm
D - Diámetro exterior rodamiento420 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento127 mm
W - Distancia rodamiento13 mm
Peso del cuerpo223 kg
Material del alojamientoductile cast
Cantidad inicial de grasa7900 cm³
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM36
Par recomendado para los bulones de fijación1750 N-m
Pernos de uniónM30x220
Par recomendado para los tornillos de unión870 N-m
Agujero de bulónM24
Cargas máximas a 120°1300 kN
Cargas máximas a 150°750 kN
Cargas máximas a 180°650 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°6800 kN
Cargas de rotura P 55°8400 kN
Cargas de rotura P 90°4100 kN
Cargas de rotura P 120°3000 kN
Cargas de rotura P 150°2700 kN
Cargas de rotura P 180°3400 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Designación del alojamientoSNCD3056R
Rodamiento23056
Anillos de retención6 x FR420x10x10
Junta laberinto TSTS-64
Junta taconite TATA-64
Tapa de extremo TETE-64