Soportes partidos SNCD30/31

SNCD3060R + 23060 - SNR

SNCD3060R + 23060

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior300 mm
d1 - Gran diámetro interior320 mm
a - Longitud alojamiento790 mm
b - Ancho base del alojamiento280 mm
c - Altura base del alojamiento105 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento168 mm
h - Altura del centro del rodamiento280 mm
h1 - Altura del alojamiento551 mm
l - Ancho medio del alojamiento320 mm
l1 - Ancho entre TS330 mm
l2 - Ancho entre TA412 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)670 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación740 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)160 mm
u - Ancho agujero de fijación42 mm
v - Longitud agujero de fijación50 mm
D - Diámetro exterior rodamiento460 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento133,5 mm
W - Distancia rodamiento16 mm
Peso del cuerpo230 kg
Material del alojamientoductile cast
Cantidad inicial de grasa8500 cm³
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM36
Par recomendado para los bulones de fijación1750 N-m
Pernos de uniónM30x220
Par recomendado para los tornillos de unión870 N-m
Agujero de bulónM24
Cargas máximas a 120°1300 kN
Cargas máximas a 150°750 kN
Cargas máximas a 180°650 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°7200 kN
Cargas de rotura P 55°9000 kN
Cargas de rotura P 90°4300 kN
Cargas de rotura P 120°3200 kN
Cargas de rotura P 150°2800 kN
Cargas de rotura P 180°3600 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Designación del alojamientoSNCD3060R
Rodamiento23060
Anillos de retención2 x FR460x25x12
Junta laberinto TSTS-68
Junta taconite TATA-68
Tapa de extremo TETE-68