Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR | 
| d - Diámetro interior | 360 mm | 
| d1 - Gran diámetro interior | 380 mm | 
| a - Longitud alojamiento | 880 mm | 
| b - Ancho base del alojamiento | 330 mm | 
| c - Altura base del alojamiento | 115 mm | 
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 198 mm | 
| h - Altura del centro del rodamiento | 320 mm | 
| h1 - Altura del alojamiento | 631 mm | 
| l - Ancho medio del alojamiento | 370 mm | 
| l1 - Ancho entre TS | 380 mm | 
| l2 - Ancho entre TA | 461 mm | 
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 750 mm | 
| m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 820 mm | 
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 200 mm | 
| u - Ancho agujero de fijación | 42 mm | 
| v - Longitud agujero de fijación | 50 mm | 
| D - Diámetro exterior rodamiento | 540 mm | 
| g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 155,5 mm | 
| W - Distancia rodamiento | 23 mm | 
| Peso del cuerpo | 324 kg | 
| Material del alojamiento | ductile cast | 
| Cantidad inicial de grasa | 14400 cm³ | 
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M36 | 
| Par recomendado para los bulones de fijación | 1750 N-m | 
| Pernos de unión | M30x240 | 
| Par recomendado para los tornillos de unión | 870 N-m | 
| Agujero de bulón | M30 | 
| Cargas máximas a 120° | 1300 kN | 
| Cargas máximas a 150° | 750 kN | 
| Cargas máximas a 180° | 650 kN | 
| CARGAS DE ROTURA | |
|---|---|
| Cargas de rotura P 0° | 9700 kN | 
| Cargas de rotura P 55° | 12600 kN | 
| Cargas de rotura P 90° | 6100 kN | 
| Cargas de rotura P 120° | 4500 kN | 
| Cargas de rotura P 150° | 3900 kN | 
| Cargas de rotura P 180° | 5000 kN | 
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
|---|---|
| Designación del alojamiento | SNCD3072R | 
| Rodamiento | 23072 | 
| Anillos de retención | 4 x FR540x16x10 | 
| Junta laberinto TS | TS-80 | 
| Junta taconite TA | TA-80 | 
| Tapa de extremo TE | TE-80 |