• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes partidos SNCD30/31

SNCD3076R + 23076 - SNR

SNCD3076R + 23076

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior380 mm
d1 - Gran diámetro interior400 mm
a - Longitud alojamiento950 mm
b - Ancho base del alojamiento360 mm
c - Altura base del alojamiento120 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento180 mm
h - Altura del centro del rodamiento340 mm
h1 - Altura del alojamiento675 mm
l - Ancho medio del alojamiento400 mm
l1 - Ancho entre TS410 mm
l2 - Ancho entre TA492 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)810 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación880 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)220 mm
u - Ancho agujero de fijación42 mm
v - Longitud agujero de fijación50 mm
D - Diámetro exterior rodamiento560 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento165,75 mm
W - Distancia rodamiento24 mm
Peso del cuerpo435 kg
Material del alojamientoductile cast
Cantidad inicial de grasa17700 cm³
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM36
Par recomendado para los bulones de fijación1750 N-m
Pernos de uniónM36x250
Par recomendado para los tornillos de unión1520 N-m
Agujero de bulónM30
Cargas máximas a 120°1800 kN
Cargas máximas a 150°1040 kN
Cargas máximas a 180°900 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°10800 kN
Cargas de rotura P 55°13500 kN
Cargas de rotura P 90°6400 kN
Cargas de rotura P 120°4600 kN
Cargas de rotura P 150°4100 kN
Cargas de rotura P 180°5400 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Designación del alojamientoSNCD3076R
Rodamiento23076
Anillos de retención2 x FR560x22,5x10
Junta laberinto TSTS-84
Junta taconite TATA-84
Tapa de extremo TETE-84