Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 480 mm |
d1 - Gran diámetro interior | 510 mm |
a - Longitud alojamiento | 1170 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 420 mm |
c - Altura base del alojamiento | 130 mm |
g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 224 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 410 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 810 mm |
l - Ancho medio del alojamiento | 460 mm |
l1 - Ancho entre TS | 469 mm |
l2 - Ancho entre TA | 551 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 1000 mm |
m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 1070 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 260 mm |
u - Ancho agujero de fijación | 48 mm |
v - Longitud agujero de fijación | 60 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 700 mm |
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 209 mm |
W - Distancia rodamiento | 35 mm |
Peso del cuerpo | 686 kg |
Material del alojamiento | ductile cast |
Cantidad inicial de grasa | 29700 cm³ |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M42 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 2800 N-m |
Pernos de unión | M42x280 |
Par recomendado para los tornillos de unión | 2430 N-m |
Agujero de bulón | M42 |
Cargas máximas a 120° | 2300 kN |
Cargas máximas a 150° | 1330 kN |
Cargas máximas a 180° | 1150 kN |
CARGAS DE ROTURA | |
---|---|
Cargas de rotura P 0° | 12160 kN |
Cargas de rotura P 55° | 15360 kN |
Cargas de rotura P 90° | 7360 kN |
Cargas de rotura P 120° | 5400 kN |
Cargas de rotura P 150° | 4800 kN |
Cargas de rotura P 180° | 6080 kN |
Cargas de rotura axial P a | 3840 kN |
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
---|---|
Rodamiento | 23096 |
Anillos de retención | 2 x FR700x29.5x15 |
Junta laberinto TS | TS-530-510 |
Junta taconite TA | TA-530 |
Tapa de extremo TE | TE-530 |