Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Ficha técnica
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
d - Diámetro interior | 180 mm |
d1 - Diámetro interior salida grande | 200 mm |
a - Longitud alojamiento | 530 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 190 mm |
c - Altura base del alojamiento | 75 mm |
g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 116 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 180 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 353 mm |
l - Ancho medio del alojamiento | 240 mm |
l1 - Ancho entre TS | 250 mm |
l2 - Ancho entre TA | 317 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 450 mm |
m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 490 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 110 mm |
u - Ancho agujero de fijación | 28 mm |
v - Longitud agujero de fijación | 34 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 300 mm |
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 95,5 mm |
W - Distancia rodamiento | 15 mm |
Peso del cuerpo | 76 kg |
Material del alojamiento | ductile cast |
Cantidad inicial de grasa | 2600 cm³ |
Marca | SNR |

EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M24 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 500 N-m |
Pernos de unión | M24x150 |
Par recomendado para los tornillos de unión | 440 N-m |
Agujero de bulón | M16 |
Cargas máximas a 120° | 800 kN |
Cargas máximas a 150° | 460 kN |
Cargas máximas a 180° | 400 kN |
CARGAS DE ROTURA | |
---|---|
Cargas de rotura P 0° | 3420 kN |
Cargas de rotura P 55° | 4320 kN |
Cargas de rotura P 90° | 2070 kN |
Cargas de rotura P 120° | 1530 kN |
Cargas de rotura P 150° | 1360 kN |
Cargas de rotura P 180° | 1710 kN |
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
---|---|
Designación del alojamiento | SNCD3136R |
Rodamiento | 23136 |
Anillos de retención | 2 x FR300x10x10 |
Junta laberinto TS | TS-44 |
Junta taconite TA | TA-44 |
Tapa de extremo TE | TE-44 |