Soportes partidos SNCD30/31

SNCD3138 + 23138K - SNR

SNCD3138 + 23138K

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior170 mm
a - Longitud alojamiento560 mm
b - Ancho base del alojamiento210 mm
c - Altura base del alojamiento80 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento124 mm
h - Altura del centro del rodamiento190 mm
h1 - Altura del alojamiento375 mm
l - Ancho medio del alojamiento260 mm
l1 - Ancho entre TS270 mm
l2 - Ancho entre TA334 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)480 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación520 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)120 mm
u - Ancho agujero de fijación28 mm
v - Longitud agujero de fijación34 mm
D - Diámetro exterior rodamiento320 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento100 mm
W - Distancia rodamiento10 mm
Peso del cuerpo100 kg
Material del alojamientoductile cast
Cantidad inicial de grasa3300 cm³
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM24
Par recomendado para los bulones de fijación500 N-m
Pernos de uniónM24x150
Par recomendado para los tornillos de unión440 N-m
Agujero de bulónM20
Cargas máximas a 120°800 kN
Cargas máximas a 150°460 kN
Cargas máximas a 180°400 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°3960 kN
Cargas de rotura P 55°4860 kN
Cargas de rotura P 90°2340 kN
Cargas de rotura P 120°1800 kN
Cargas de rotura P 150°1580 kN
Cargas de rotura P 180°1980 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Designación del alojamientoSNCD3138
Rodamiento23138K
Manguito de aprieteH3138
Anillos de retención2 x FR320x10x10
Junta laberinto TSTS-38
Junta taconite TATA-38
Tapa de extremo TETE-38