Soportes partidos SNCD30/31

SNCD3144 + 23144K - SNR

SNCD3144 + 23144K

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior200 mm
a - Longitud alojamiento640 mm
b - Ancho base del alojamiento240 mm
c - Altura base del alojamiento90 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento140 mm
h - Altura del centro del rodamiento220 mm
h1 - Altura del alojamiento434 mm
l - Ancho medio del alojamiento290 mm
l1 - Ancho entre TS300 mm
l2 - Ancho entre TA361 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)540 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación590 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)140 mm
u - Ancho agujero de fijación35 mm
v - Longitud agujero de fijación42 mm
D - Diámetro exterior rodamiento370 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento114 mm
W - Distancia rodamiento12 mm
Peso del cuerpo139 kg
Material del alojamientoductile cast
Cantidad inicial de grasa4800 cm³
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM30
Par recomendado para los bulones de fijación1005 N-m
Pernos de uniónM24x160
Par recomendado para los tornillos de unión440 N-m
Agujero de bulónM20
Cargas máximas a 120°800 kN
Cargas máximas a 150°460 kN
Cargas máximas a 180°400 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°5500 kN
Cargas de rotura P 55°7200 kN
Cargas de rotura P 90°3400 kN
Cargas de rotura P 120°2500 kN
Cargas de rotura P 150°2300 kN
Cargas de rotura P 180°2800 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Designación del alojamientoSNCD3144
Rodamiento23144K
Manguito de aprieteH3144
Anillos de retención2 x FR370x10x10
Junta laberinto TSTS-44
Junta taconite TATA-44
Tapa de extremo TETE-44