Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 260 mm |
a - Longitud alojamiento | 790 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 280 mm |
c - Altura base del alojamiento | 105 mm |
g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 166 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 280 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 551 mm |
l - Ancho medio del alojamiento | 320 mm |
l1 - Ancho entre TS | 330 mm |
l2 - Ancho entre TA | 412 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 670 mm |
m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 740 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 160 mm |
u - Ancho agujero de fijación | 42 mm |
v - Longitud agujero de fijación | 50 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 460 mm |
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 134 mm |
W - Distancia rodamiento | 16 mm |
Peso del cuerpo | 245 kg |
Material del alojamiento | ductile cast |
Cantidad inicial de grasa | 8400 cm³ |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M36 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 1750 N-m |
Pernos de unión | M30x220 |
Par recomendado para los tornillos de unión | 870 N-m |
Agujero de bulón | M24 |
Cargas máximas a 120° | 1300 kN |
Cargas máximas a 150° | 750 kN |
Cargas máximas a 180° | 650 kN |
CARGAS DE ROTURA | |
---|---|
Cargas de rotura P 0° | 7200 kN |
Cargas de rotura P 55° | 9000 kN |
Cargas de rotura P 90° | 4300 kN |
Cargas de rotura P 120° | 3200 kN |
Cargas de rotura P 150° | 2800 kN |
Cargas de rotura P 180° | 3600 kN |
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
---|---|
Designación del alojamiento | SNCD3156 |
Rodamiento | 23156K |
Manguito de apriete | H3156 |
Anillos de retención | 2 x FR460x10x10 |
Junta laberinto TS | TS-56 |
Junta taconite TA | TA-56 |
Tapa de extremo TE | TE-56 |