Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes partidos SNCD30/31

SNCD3172 + 23172K - SNR

SNCD3172 + 23172K

Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior340 mm
a - Longitud alojamiento1000 mm
b - Ancho base del alojamiento360 mm
c - Altura base del alojamiento120 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento212 mm
h - Altura del centro del rodamiento350 mm
h1 - Altura del alojamiento695 mm
l - Ancho medio del alojamiento400 mm
l1 - Ancho entre TS410 mm
l2 - Ancho entre TA491 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)840 mm
m1 - Distancia entre agujeros de fijación920 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)220 mm
u - Ancho agujero de fijación42 mm
v - Longitud agujero de fijación50 mm
D - Diámetro exterior rodamiento600 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento189,5 mm
W - Distancia rodamiento30 mm
Peso del cuerpo455 kg
Material del alojamientoductile cast
Cantidad inicial de grasa18800 cm³
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM36
Par recomendado para los bulones de fijación1750 N-m
Pernos de uniónM36x250
Par recomendado para los tornillos de unión1520 N-m
Agujero de bulónM36
Cargas máximas a 120°1800 kN
Cargas máximas a 150°1040 kN
Cargas máximas a 180°900 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°10800 kN
Cargas de rotura P 55°13800 kN
Cargas de rotura P 90°6400 kN
Cargas de rotura P 120°4800 kN
Cargas de rotura P 150°4300 kN
Cargas de rotura P 180°5400 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Designación del alojamientoSNCD3172
Rodamiento23172K
Manguito de aprieteH3172
Anillos de retención2 x FR600x10x10
Junta laberinto TSTS-72
Junta taconite TATA-72
Tapa de extremo TETE-72