Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con grasa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 410 mm |
| a - Longitud alojamiento | 1220 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 430 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 135 mm |
| g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 246 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 420 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 835 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 460 mm |
| l1 - Ancho entre TS | 469 mm |
| l2 - Ancho entre TA | 552 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 1030 mm |
| m1 - Distancia entre agujeros de fijación | 1120 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 260 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 48 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 60 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 720 mm |
| g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 229 mm |
| W - Distancia rodamiento | 35 mm |
| Peso del cuerpo | 761 kg |
| Material del alojamiento | ductile cast |
| Cantidad inicial de grasa | 32400 cm³ |

| EMPULGUERAS | | G - Bulones de fijación | M42 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 2800 N-m |
| Pernos de unión | M42x280 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 2430 N-m |
| Agujero de bulón | M42 |
| Cargas máximas a 120° | 2300 kN |
| Cargas máximas a 150° | 1330 kN |
| Cargas máximas a 180° | 1150 kN |
| CARGAS DE ROTURA | | Cargas de rotura P 0° | 12800 kN |
| Cargas de rotura P 55° | 16000 kN |
| Cargas de rotura P 90° | 7680 kN |
| Cargas de rotura P 120° | 5760 kN |
| Cargas de rotura P 150° | 4960 kN |
| Cargas de rotura P 180° | 6400 kN |
| Cargas de rotura axial P a | 4000 kN |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | | Rodamiento | 23188K |
| Manguito de apriete | H3188H |
| Anillos de retención | 2 x FR720x10x15 |
| Junta laberinto TS | TS-88 |
| Junta taconite TA | TA-88 |
| Tapa de extremo TE | TE-88 |