Soportes en dos partes SNC (D)

SNCD319 - SNR

SNCD319

Soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • SNCD522-619-

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior95 mm
d1 - Gran diámetro interior110 mm
D1 - Agujeros de fijación MH126 mm
D2 - Agujeros de fijación MH218 mm
a - Longitud alojamiento410 mm
b - Ancho base del alojamiento120 mm
c - Altura base del alojamiento45 mm
g - Ancho del alojamiento del rodamiento80 mm
h - Altura del centro del rodamiento125 mm
h1 - Altura del alojamiento242 mm
l - Ancho medio del alojamiento175 mm
l1 - Ancho entre TS189 mm
l2 - Ancho entre TA246 mm
l3 - Ancho entre V-ring206
m - Distancia agujero de fijación (longitud)350 mm
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales)320 mm
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura)74 mm
m2 - Distancia entre punzones (clavija)378 mm
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura)88 mm
D - Diámetro exterior rodamiento200 mm
B - Ancho RDC24 mm
Cantidad inicial de grasa1200 cm³
Diámetro de la clavija8 mm
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte282 mm
undefined
JUNTAS Y OBTURADORES
Estanquidad DSSC 319 DS
Estanquidad LASC 319 LA
Estanquidad FSSC 319 FSS
Estanquidad TA (Taconite)SC 319 TA
Estanquidad SVSC 319 SV
Obturador ECSC522-619EC
Opción V-ringV110A
EMPULGUERAS
Pernos de uniónM24x130
Par recomendado para los tornillos de unión500 N-m
Cargas máximas a 120°360 kN
Cargas máximas a 150°210 kN
Cargas máximas a 180°180 kN
CARGAS DE ROTURA
Cargas de rotura P 0°1710 kN
Cargas de rotura P 55°1440 kN
Cargas de rotura P 90°810 kN
Cargas de rotura P 120°639 kN
Cargas de rotura P 150°576 kN
Cargas de rotura P 180°720 kN
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Disco de regulaciónRDC319
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1319
Anillo de retención (x2)FR200x17,5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2319
Anillo de retención (x2)FR200x6,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento21319
Anillo de retención (x2)FR200x17,5x6
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4
Rodamiento22319
Anillo de retención (x2)FR200x6,5x5