Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 90 mm |
D1 - Agujeros de fijación MH1 | 26 mm |
D2 - Agujeros de fijación MH2 | 18 mm |
a - Longitud alojamiento | 380 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 110 mm |
c - Altura base del alojamiento | 40 mm |
g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 70 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 112 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 215 mm |
l - Ancho medio del alojamiento | 160 mm |
l1 - Ancho entre TS | 174 mm |
l2 - Ancho entre TA | 231 mm |
l3 - Ancho entre V-ring | 187 |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 320 mm |
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 300 mm |
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 66 mm |
m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 348 mm |
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 78 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 180 mm |
z - Distancia RDC/rodamiento | 4 mm |
Cantidad inicial de grasa | 900 cm³ |
Diámetro de la clavija | 8 mm |
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 250 mm |
JUNTAS Y OBTURADORES | |
---|---|
Estanquidad DS | SC 520 DS |
Estanquidad LA | SC 520 LA |
Estanquidad FS | SC 520 FS |
Estanquidad TA (Taconite) | SC 520 TA |
Estanquidad SV | SC 520 SV |
Obturador EC | SC520-617EC |
Opción V-ring | V90A |
EMPULGUERAS | |
---|---|
Pernos de unión | M24x100 |
Par recomendado para los tornillos de unión | 500 N-m |
Cargas máximas a 120° | 360 kN |
Cargas máximas a 150° | 210 kN |
Cargas máximas a 180° | 180 kN |
CARGAS DE ROTURA | |
---|---|
Cargas de rotura P 0° | 1350 kN |
Cargas de rotura P 55° | 1134 kN |
Cargas de rotura P 90° | 675 kN |
Cargas de rotura P 120° | 504 kN |
Cargas de rotura P 150° | 450 kN |
Cargas de rotura P 180° | 576 kN |
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
---|---|
Disco de regulación | RDC520 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | |
---|---|
Rodamiento | 1220K |
Manguito de apriete | H 220 |
Anillo de retención (x2) | FR180x18x6 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | |
---|---|
Rodamiento | 2220K |
Manguito de apriete | H 320 |
Anillo de retención (x2) | FR180x12x5 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3 | |
---|---|
Rodamiento | 22220K |
Manguito de apriete | H 320 |
Anillo de retención (x2) | FR180x12x5 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 4 | |
---|---|
Rodamiento | 23220K |
Manguito de apriete | H 2320 |
Anillo de retención (x2) | FR180x4,85x4,85 |