Soporte en dos partes para rodamientos sobre manguito cónico, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, con diversas opciones de estanqueidad.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 115 mm |
D1 - Agujeros de fijación MH1 | 28 mm |
D2 - Agujeros de fijación MH2 | 22 mm |
a - Longitud alojamiento | 445 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 130 mm |
c - Altura base del alojamiento | 50 mm |
g - Ancho del alojamiento del rodamiento | 90 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 150 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 290 mm |
l - Ancho medio del alojamiento | 190 mm |
l1 - Ancho entre TS | 207 mm |
l2 - Ancho entre TA | 269 mm |
l3 - Ancho entre V-ring | 221 |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 380 mm |
m1 - Distancia entre punzones (agujeros adicionales) | 370 mm |
n1 - Distancia entre punzones para agujeros adicionales (anchura) | 80 mm |
m2 - Distancia entre punzones (clavija) | 414 mm |
n2 - Distancia entre punzones para centrar clavijas (anchura) | 92 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 230 mm |
z - Distancia RDC/rodamiento | 4 mm |
Cantidad inicial de grasa | 1600 cm³ |
Diámetro de la clavija | 8 mm |
m3 - Distancia entre los agujeros de centrado bajo el soporte | 302 mm |
JUNTAS Y OBTURADORES | |
---|---|
Estanquidad DS | SC 526 DS |
Estanquidad LA | SC 526 LA |
Estanquidad FS | SC 526 FSS |
Estanquidad TA (Taconite) | SC 526 TA |
Estanquidad SV | SC 526 SV |
Obturador EC | SC226-526EC |
Opción V-ring | V120A |
EMPULGUERAS | |
---|---|
Pernos de unión | M24x130 |
Par recomendado para los tornillos de unión | 500 N-m |
Cargas máximas a 120° | 360 kN |
Cargas máximas a 150° | 210 kN |
Cargas máximas a 180° | 180 kN |
CARGAS DE ROTURA | |
---|---|
Cargas de rotura P 0° | 1908 kN |
Cargas de rotura P 55° | 1620 kN |
Cargas de rotura P 90° | 972 kN |
Cargas de rotura P 120° | 738 kN |
Cargas de rotura P 150° | 648 kN |
Cargas de rotura P 180° | 810 kN |
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
---|---|
Disco de regulación | RDC526 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1 | |
---|---|
Rodamiento | 22226K |
Manguito de apriete | H 3126 |
Anillo de retención (x2) | FR230x13x6 |
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2 | |
---|---|
Rodamiento | 23226K |
Manguito de apriete | H 2326 |
Anillo de retención (x2) | FR230x5x6 |