Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 90 mm d1 - Gran diámetro interior 95 mm d3 - Rosca sobre el eje M90x2 a - Longitud alojamiento 410 mm b - Ancho base del alojamiento 150 mm c - Altura base del alojamiento 48 mm g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento 61 mm g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento 40 mm h - Altura del centro del rodamiento 135 mm h1 - Altura del alojamiento 245 mm l - Ancho medio del alojamiento 160 mm l1 - Ancho alojamiento entre tapas 229 mm l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2) 10 mm m - Distancia agujero de fijación (longitud) 340 mm n - Distancia agujero de fijación (ancho) 80 mm u - Ancho agujero de fijación 25 mm v - Longitud agujero de fijación 35 mm r - Diámetro max del radio apoyo del eje 1 mm D - Diámetro exterior rodamiento 160 mm Nivel de aceite 45-60 mm Cantidad de aceite 1500 cm³ Peso 47 kg Material del alojamiento grey cast
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Rodamiento 22218 Tuerca KM 18 Arandela de seguridad MB 18
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN Junta de fieltro (opcional) 9x7,5x370
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M20 Par recomendado para los bulones de fijación 260 N-m Pernos de unión M16 Par recomendado para los tornillos de unión 130 N-m Agujero de bulón M12