Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 95 mm d1 - Gran diámetro interior 100 mm d2 - Diámetro interior pequeño 92 mm d3 - Rosca sobre el eje M95x2 a - Longitud alojamiento 490 mm b - Ancho base del alojamiento 160 mm c - Altura base del alojamiento 50 mm g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento 67 mm g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento 42 mm h - Altura del centro del rodamiento 150 mm h1 - Altura del alojamiento 270 mm l - Ancho medio del alojamiento 170 mm l1 - Ancho alojamiento entre tapas 250 mm l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2) 0 mm m - Distancia agujero de fijación (longitud) 400 mm n - Distancia agujero de fijación (ancho) 80 mm u - Ancho agujero de fijación 30 mm v - Longitud agujero de fijación 45 mm r - Diámetro max del radio apoyo del eje 1 mm D - Diámetro exterior rodamiento 170 mm Nivel de aceite 55-70 mm Cantidad de aceite 1600 cm³ Peso 55 kg Material del alojamiento grey cast
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Rodamiento 22219 Tuerca KM 19 Arandela de seguridad MB 19
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN Junta de fieltro (opcional) 9x7,5x389
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M24 Par recomendado para los bulones de fijación 440 N-m Pernos de unión M16 Par recomendado para los tornillos de unión 130 N-m Agujero de bulón M12