Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 100 mm |
| d1 - Gran diámetro interior | 110 mm |
| d3 - Rosca sobre el eje | M100x2 |
| a - Longitud alojamiento | 490 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 160 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 50 mm |
| g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento | 60 mm |
| g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento | 45 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 150 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 270 mm |
| l - Ancho medio del alojamiento | 170 mm |
| l1 - Ancho alojamiento entre tapas | 253 mm |
| l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2) | 0 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 400 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 80 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 30 mm |
| v - Longitud agujero de fijación | 45 mm |
| r - Diámetro max del radio apoyo del eje | 2,5 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 180 mm |
| Nivel de aceite | 55-65 mm |
| Cantidad de aceite | 1700 cm³ |
| Peso | 58 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |
| COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL | |
|---|---|
| Rodamiento | 22220 |
| Tuerca | KM 20 |
| Arandela de seguridad | MB 20 |
| COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN | |
|---|---|
| Junta de fieltro (opcional) | 9x7,5x428 |
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M24 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 440 N-m |
| Pernos de unión | M20 |
| Par recomendado para los tornillos de unión | 260 N-m |
| Agujero de bulón | M16 |