Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes , en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 120 mm d1 - Gran diámetro interior 126 mm d2 - Diámetro interior pequeño 117 mm d3 - Rosca sobre el eje M120x2 a - Longitud alojamiento 550 mm b - Ancho base del alojamiento 165 mm c - Altura base del alojamiento 55 mm g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento 72 mm g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento 52 mm h - Altura del centro del rodamiento 175 mm h1 - Altura del alojamiento 320 mm l - Ancho medio del alojamiento 175 mm l1 - Ancho alojamiento entre tapas 258 mm l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2) 0 mm m - Distancia agujero de fijación (longitud) 440 mm n - Distancia agujero de fijación (ancho) 80 mm u - Ancho agujero de fijación 36 mm v - Longitud agujero de fijación 50 mm r - Diámetro max del radio apoyo del eje 1,6 mm D - Diámetro exterior rodamiento 215 mm Nivel de aceite 50-70 mm Cantidad de aceite 2300 cm³ Peso 77 kg Material del alojamiento grey cast
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL Rodamiento 22224 Tuerca KM 24 Arandela de seguridad MB 24
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN Junta de fieltro (opcional) 9x7,5x490
EMPULGUERAS G - Bulones de fijación M30 Par recomendado para los bulones de fijación 870 N-m Pernos de unión M20 Par recomendado para los tornillos de unión 260 N-m Agujero de bulón M16