Alojamientos lubricados por aceite SNOE

SNOE230CAL - SNR

SNOE230CAL

Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior150 mm
d1 - Gran diámetro interior156 mm
d3 - Rosca sobre el ejeM150x2
a - Longitud alojamiento660 mm
b - Ancho base del alojamiento190 mm
c - Altura base del alojamiento70 mm
g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento82 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento64 mm
h - Altura del centro del rodamiento220 mm
h1 - Altura del alojamiento400 mm
l - Ancho medio del alojamiento200 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas283 mm
l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2)14 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)530 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)100 mm
u - Ancho agujero de fijación42 mm
v - Longitud agujero de fijación60 mm
r - Diámetro max del radio apoyo del eje1,6 mm
D - Diámetro exterior rodamiento270 mm
Nivel de aceite65-90 mm
Cantidad de aceite4200 cm³
Peso120 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Rodamiento22230
TuercaKM 30
Arandela de seguridadMB 30
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
Junta de fieltro (opcional)9x7,5x607
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM36
Par recomendado para los bulones de fijación1520 N-m
Pernos de uniónM24
Par recomendado para los tornillos de unión440 N-m
Agujero de bulónM20