Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Alojamientos lubricados por aceite SNOE
SNOE230DCAF - SNR
Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con aceite
Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Diámetro interior
150 mm
d1 - Gran diámetro interior
156 mm
d3 - Rosca sobre el eje
M150x2
a - Longitud alojamiento
660 mm
b - Ancho base del alojamiento
190 mm
c - Altura base del alojamiento
70 mm
g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento
82 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento