• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Alojamientos lubricados por aceite SNOE

SNOE314BF - SNR

SNOE314BF

Cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite

Cuerpos de soportes de zócalo en 2 partes, en fundición gris o dúctil, para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
d2 - Diámetro interior pequeño67 mm
d3 - Rosca sobre el ejeM70x2
a - Longitud alojamiento410 mm
b - Ancho base del alojamiento150 mm
c - Altura base del alojamiento48 mm
g - Distancia del apoyo del eje grande al centro del rodamiento62 mm
g1 - Distancia del apoyo del eje pequeño al centro del rodamiento41 mm
h - Altura del centro del rodamiento135 mm
h1 - Altura del alojamiento240 mm
l - Ancho medio del alojamiento160 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas225 mm
l2 - Desplazamiento del rodamiento flotante (x2)0 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)340 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)80 mm
u - Ancho agujero de fijación25 mm
v - Longitud agujero de fijación35 mm
r - Diámetro max del radio apoyo del eje1 mm
D - Diámetro exterior rodamiento150 mm
Nivel de aceite50-65 mm
Cantidad de aceite1400 cm³
Peso45 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Rodamiento22314
TuercaKM 14
Arandela de seguridadMB 14
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN
Junta de fieltro (opcional)9x7,5x350
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM20
Par recomendado para los bulones de fijación260 N-m
Pernos de uniónM16
Par recomendado para los tornillos de unión130 N-m
Agujero de bulónM12