SENTINEL Series: Rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable, jaula de acero inoxidable embutido, con juntas refuerzo metálico galvanizado a ambos lados, lubricación sólida alimentaria SOLID GREASE "Spot Pack".
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 15 mm |
| D - Diámetro exterior | 32 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 9 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Peso | 0,03 kg |

| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 4,3 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 2,86 kN |
| f0 - Coeficiente | 13.9 |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 6600 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -10 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 80 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 18,5 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 28 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,3 mm |

Industry Calcul Factors