• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

SSN205LL/LP09 - NTN

SSN205LL/LP09

SENTINEL Series: Rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable, jaula de acero inoxidable embutido, con juntas refuerzo metálico galvanizado a ambos lados, lubricación sólida alimentaria SOLID GREASE "Spot Pack".

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,13 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,85 kN
f0 - Coeficiente13.9
N lim - Velocidad límite mecánica4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-10 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI32,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE46 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image