Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos insertos

SUC208 - SNR

SUC208

Inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador,fijación por tornillo, junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior49,2 mm
C - Ancho anillo exterior21 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación6,2 mm
d - Diámetro eje40 mm
D - Diámetro exterior AE80 mm
G - Tamaño tuerca de partieM8x1
m - Distancia tuerca de apriete8 mm
r - Radio anillo interior1
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
f0 - Factor13.7
SW - Tamaño de la llave4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,61 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8,3 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,547 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,452 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,513 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,256 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,394 Hz