• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

SUCF207 - SNR

SUCF207

Cuerpo de acero inoxidable moldeado, rodamiento inserto de bolas de contacto radial de acero inoxidable, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento33,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida14,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje44,4 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje35 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento19 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación92 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento116 mm
N - Dimension agujero de fijación14 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,63 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8,3 N-m