• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

SUCF208-24CC - SNR

SUCF208-24CC

Cuerpo de acero inoxidable moldeado, rodamiento inserto de bolas de contacto radial de acero inoxidable, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento36 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida14,5 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje51,2 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
d - Diámetro eje38,1 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa88 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento21 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación102 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento130 mm
N - Dimension agujero de fijación16 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
Width over covers55,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,288 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8,3 N-m