Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
A - Altura del alojamiento | 30,5 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 9,7 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 40,2 mm |
B - Ancho anillo interior | 38,1 mm |
d - Diámetro eje | 31,75 mm |
Dz - Diámetro exterior de la tapa | 70 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 18 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 135 mm |
H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento | 95,3 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 47,8 mm |
J3 - Distancia del agujero de montaje al centro del rodamiento | 52,3 mm |
J4 - Distancia entre los agujeros de fijación | 31,8 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 79,5 mm |
L2 - Ancho de la brida | 70 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 10 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 15,9 mm |
Width over covers | 47,4 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 19,4 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 11,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,92 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,9 N-m |