• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

SUCFB206CO - SNR

SUCFB206CO

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento30,5 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida9,7 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje40,2 mm
B - Ancho anillo interior38,1 mm
d - Diámetro eje30 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa70 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento18 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto135 mm
H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento95,3 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación47,8 mm
J3 - Distancia del agujero de montaje al centro del rodamiento52,3 mm
J4 - Distancia entre los agujeros de fijación31,8 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento79,5 mm
L2 - Ancho de la brida70 mm
N - Dimension agujero de fijación10 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento15,9 mm
Width over covers47,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,944 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,9 N-m