Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- SUC208-24
- SCOU208-24
- SFB208N
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Altura del alojamiento | 36 mm |
A1 - Altura de la base / altura de la brida | 12,7 mm |
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 51,2 mm |
B - Ancho anillo interior | 49,2 mm |
d - Diámetro eje | 38,1 mm |
Dz - Diámetro exterior de la tapa | 88 mm |
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 21 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 164 mm |
H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento | 114 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 50 mm |
J3 - Distancia del agujero de montaje al centro del rodamiento | 60,3 mm |
J4 - Distancia entre los agujeros de fijación | 41,3 mm |
L - Largo / diámetro del alojamiento | 100 mm |
L2 - Ancho de la brida | 78 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 13,5 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 19 mm |
Width over covers | 58,9 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 32 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 19,3 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,752 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8,3 N-m |