Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

SUCFB208FG1 - SNR

SUCFB208FG1

SENTINEL Series: soporte autoalineante en acero inoxidable tipo aplique con 3 agujeros, inserto en acero inoxidable con lubricación sólida LUBSOLID, fijación por tornillo.

Las tapas de protección deben de solicitarse por separado. Todos los soportes están ranurados para alojar las tapas protectoras.

El orificio de la rosca del engrasador está tapado con un tornillo de acero inoxidable (no está representado en el dibujo).

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento36 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida12,7 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje51,2 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
d - Diámetro eje40 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento21 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto164 mm
H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento114 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación50 mm
J3 - Distancia del agujero de montaje al centro del rodamiento60,3 mm
J4 - Distancia entre los agujeros de fijación41,3 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento100 mm
L2 - Ancho de la brida78 mm
N - Dimension agujero de fijación13,5 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-10 °C
Temperatura max de funcionamiento80 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,59 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8,3 N-m