SENTINEL Series: soporte autoalineante termoplástico tipo aplique con 3 agujeros, inserto en acero inoxidable con lubricación sólida LUBSOLID, fijación por tornillo.
Las tapas de protección deben de solicitarse por separado. Todos los soportes están ranurados para alojar las tapas protectoras.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
| A - Altura del alojamiento | 34 mm |
| A1 - Altura de la base / altura de la brida | 11,4 mm |
| A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje | 41,6 mm |
| B - Ancho anillo interior | 34,1 mm |
| d - Diámetro eje | 25 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 21,8 mm |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 120,6 mm |
| H1 - Distancia lado alojamiento / centro del rodamiento | 85,7 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 41,3 mm |
| J3 - Distancia del agujero de montaje al centro del rodamiento | 46 mm |
| J4 - Distancia entre los agujeros de fijación | 28,6 mm |
| L - Largo / diámetro del alojamiento | 70 mm |
| L2 - Ancho de la brida | 63,5 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 10,7 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 14,3 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 14 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 7,8 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -10 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 80 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,3 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,9 N-m |