• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

SUCFL207-22CC - SNR

SUCFL207-22CC

Cuerpo de acero inoxidable moldeado, rodamiento inserto de bolas de contacto radial de acero inoxidable, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, grasa alimentaria.

En este dibujo, los soportes autoalineantes se presentan con una tapa abierta. El producto que ha elegido está equipado con una tapa cerrada.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento33 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida15 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje44,4 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje34,925 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa80 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento19 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto156 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación130 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento90 mm
N - Dimension agujero de fijación16 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
Width over covers51,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,3 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,252 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8,3 N-m