SX05B22LLH1A-N1C3/L588 - NTN
Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo
Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 17 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 62 mm |
| Código Caja de Cambios | NSG 270 |
| Weight | 0,214 kg |