• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

TGB.40616.S01 - SNR

TGB.40616.S01 - SNR

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)29 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)55 mm
External diameter 1 (Gearbox)88 mm
Weight0,724 kg
Código Caja de CambiosAL4/AL5

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen237315Renault7700113429

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenC3 IC3 I03/2002 => 09/2009--CitroenC3C3 II02/2010 => 08/2015--CitroenC4 IC4 I08/2006 => 11/2010--CitroenC4 IIC4 II12/2010 => 08/2015--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 05/2008--CitroenC5C5 II02/2008 => 11/2011--CitroenEVASIONEVASION06/2000 => 04/2002--CitroenJumpyJUMPY I12/2000 => 11/2003--CitroenXantiaXANTIA 111/1997 => 04/2002--CitroenXantiaXANTIA 211/1997 => 04/2002--CitroenXSARAXSARA 104/1998 => 07/2000--CitroenXSARAXSARA 208/2000 => 07/2005--DSDS3DS3 I02/2010 => 04/2014--LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 10/2010--LanciaZETAZETA12/2000 => 07/2002--RenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 10/2008--RenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2010--RenaultClioClio03/2001 => 10/2008--RenaultESPACEESPACE III06/2000 => 09/2002--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 01/2006--RenaultKangooKANGOO I09/1999 => 11/2007--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 03/2013--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1998 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 02/2011--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 02/2011--RenaultMeganeMegane03/1997 => 01/2003--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 10/2009--RenaultScenicScenic08/1999 => 03/2003--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I03/2001 => 10/2008--