El maletín de accesorios AS-SCHP se utiliza con extractores hidráulicos SHCP para despegar los anillos, como un extractor.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Capacidad | 12000 kg |
| Asiento máximo | 325 mm |
| Diámetro mínimo del eje | 80 mm |
| Diámetro máximo del eje | 225 mm |
| Peso | 22 kg |