Volver

TOOL FT300-YOKE 70 - SNR

Los casquillos de bola Super se caracterizan por su capacidad de compensar desviaciones de hasta ±0,5°. Los casquillos de bola Super están disponibles en versión cerrada y abierta.

Descargas

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

DATOS TÉCNICOS

Longitud 490 mm
Ancho 50 mm
Altura 50 mm
Diámetro interior mínimo del rodamiento 70 mm
Aparato de calentamiento compatible FAST THERM 300
Peso 9,2 kg