La tuerca hidráulica facilita el montaje y el desmontaje de los rodamientos de todos los tamaños sobre asientos cónicos. Herramienta fiable y fácil de usar, revestida de un tratamiento anticorrosión, está disponible para diámetros entre 50 y 1000 mm. Las referencias superiores o iguales a HMV60EBF se suministran con un anillo de izado. NTN le propone también accesorios asociados, necesarios según el tipo de operación a efectuar. Las tuercas hidráulicas está dotadas del procedimiento BACK &FORTH (patente NTN) de retorno automático del pistón.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Rosca | Tr510x6 |
| Ancho total | 80 mm |
| Diámetro exterior | 648 mm |
| Peso | 74,2 kg |