Tuercas hidraúlicas

TOOLHMV 24EBF / HYDR NUT - SNR

TOOLHMV 24EBF / HYDR NUT

La tuerca hidráulica facilita el montaje y el desmontaje de los rodamientos de todos los tamaños sobre asientos cónicos. Herramienta fiable y fácil de usar, revestida de un tratamiento anticorrosión, está disponible para diámetros entre 50 y 1000 mm. Las referencias superiores o iguales a HMV60EBF se suministran con un anillo de izado. NTN le propone también accesorios asociados, necesarios según el tipo de operación a efectuar. Las tuercas hidráulicas está dotadas del procedimiento BACK &FORTH (patente NTN) de retorno automático del pistón.

Documentation

Product information

DATOS TÉCNICOS
Bomba compatiblePump700b-0,3L/Pump700-0.9
RoscaM120x2
Ancho total44 mm
Diámetro exterior188 mm
Peso5,5 kg