Las llaves de uña están especialmente adaptadas para el apriete y aflojamiento de las tuercas con almenas de tipo KM, KML .... B, BR, BP. La gama de llaves articuladas de uña SNR está compuesta de 5 dimensiones para asegurar el enganche de las tuercas KM en las dimensiones entre KM 0 y KM 28.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Diámetro mínimo de la tuerca de apriete | 120 mm |
Diámetro máximo de la tuerca de apriete | 180 mm |
Tipos de tuercas | KM, KML, B, BR, BP |
Material | Acier au chrome vanadium, forgé, trempé. Finition chrome satiné |