Las llaves de uña están especialmente adaptadas para el apriete y aflojamiento de las tuercas con almenas de tipo KM, KML .... B, BR, BP. La gama de llaves articuladas de uña SNR está compuesta de 5 dimensiones para asegurar el enganche de las tuercas KM en las dimensiones entre KM 0 y KM 28.
Documentation
Product information
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Diámetro mínimo de la tuerca de apriete | 50 mm |
| Diámetro máximo de la tuerca de apriete | 80 mm |
| Tipos de tuercas | KM, KML, B, BR, BP |
| Material | Acier au chrome vanadium, forgé, trempé. Finition chrome satiné |