Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Maletas de montaje en frío

TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool - SNR

TOOL IFT SET 33 / Industry Fitting Tool

La maleta de montaje SNR contiene el conjunto de accesorios necesarios para poder efectuar las operaciones de montaje en frio sin dañar los componentes. Se compone de :

  • 33 casquillos de impacto (correspondientes a más de 400 dimensiones de rodamientos). Sobre cada casquillo están grabadas las dimensiones correspondientes a los rodamientos según la norma ISO, desde 10 mm hasta 50 mm de diámetro interior y desde 26 hasta 100 mm de diámetro exterior.
  • 3 robustos tubos percutores en aluminio sobre los que se fijan los casquillos de impacto.
  • 1 martillo anti-rebote para una transmisión máxima de la fuerza aportada.

Documentation

Product information

DATOS TÉCNICOS
Longitud430 mm
Ancho320 mm
Altura100 mm
Diámetro interior mínimo del rodamiento10 mm
Diámetro interior máximo del rodamiento50 mm
Diámetro exterior mínimo del rodamiento26 mm
Diámetro exterior máximo del rodamiento110 mm
Peso4,8 kg