NTN propone 2 gamas de extractores de rodamientos. La gama de extractores hidráulicos se compone de herramientas potentes para un montaje y un desmontaje eficaces y seguros.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Peso | 19,5 kg |
| Capacidad de extracción agarre exterior | 12000 kg |
| Capacidad de extracción agarre interior | 8000 kg |
| Asiento en empuje | 270 mm |
| Asiento en extracción agarre exterior | 260 mm |
| Separación mínima en extracción agarre interior | 130 mm |
| Separación mínima en empuje | 44 mm |
| Separación máxima en empuje | 280 mm |
| Separación mínima en extracción agarre exterior | 85 mm |
| Separación máxima en extracción agarre exterior | 300 mm |
| Separación mínimo en extracción agarre interior | 110 mm |
| Separación máxima en extracción agarre interior | 210 mm |