NTN-SNR ofrece una innovadora gama de equipos de calentamiento por inducción llamada SmartTEMP, que permite una gestión del calentamiento única, adaptada a todas sus piezas, incluso a las más sensibles como son los piñones o los rodamientos específicos. Eficientes y fáciles de utilizar, permiten calentar los rodamientos o cualquier otra pieza mecánica del mismo peso. Destinados a un uso profesional, estos equipos pueden ser utilizados tanto en sus servicios de mantenimiento como en sus líneas de producción:
- Inteligente: 4 modos de calentamiento: Temperatura (una sonda), Rampa, Temperatura (dos sondas), Tiempo. Adaptados a cada una de sus piezas y aplicaciones,
- Eficiente: ganancia de 30% del tiempo de calentamiento respecto a los aparatos estándar, con una significativa reducción del consumo energético,
- Facilidad de uso: una pantalla táctil dotada de una interface intuitiva informa al usuario en tiempo real y permite salvaguardar los datos del calentamiento.
Usted puede escoger su equipo SmartTEMP en función del peso, las dimensiones y la sensibilidad de las piezas a tratar, de la temperatura y de las potencias/tensiones eléctricas disponibles.
Ficha técnica
Espec.
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Longitud | 450 mm |
Ancho | 210 mm |
Altura | 275 mm |
Diámetro interior mínimo del rodamiento | 10 mm |
Diámetro exterior máximo del rodamiento | 400 mm |
Potencia máxima consumida | 3 kVA |
Tensión máxima | 230 V |
Intensidad máxima | 13 A |
Frecuencia | 50 Hz |
Ajuste temperatura max. | 240 °C |
Mantenimiento de la temperatura al final del ciclo | Si |
Desmagnetización | Si |
Masa máxima de la pieza | 50 kg |
Ancho máximo | 140 mm |
Peso | 21 kg |