NTN ofrece una innovadora gama de equipos de calentamiento por inducción llamada SmartTEMP, que permite una gestión del calentamiento única, adaptada a todas sus piezas, incluso a las más sensibles como son los piñones o los rodamientos específicos. Eficientes y fáciles de utilizar, permiten calentar los rodamientos o cualquier otra pieza mecánica del mismo peso. Destinados a un uso profesional, estos equipos pueden ser utilizados tanto en sus servicios de mantenimiento como en sus líneas de producción:
- Inteligente: 4 modos de calentamiento: Temperatura (una sonda), Rampa, Temperatura (dos sondas), Tiempo. Adaptados a cada una de sus piezas y aplicaciones,
- Eficiente: ganancia de 30% del tiempo de calentamiento respecto a los aparatos estándar, con una significativa reducción del consumo energético,
- Facilidad de uso: una pantalla táctil dotada de una interface intuitiva informa al usuario en tiempo real y permite salvaguardar los datos del calentamiento.
Usted puede escoger su equipo SmartTEMP en función del peso, las dimensiones y la sensibilidad de las piezas a tratar, de la temperatura y de las potencias/tensiones eléctricas disponibles.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Longitud | 1080 mm |
| Ancho | 500 mm |
| Altura | 1350 mm |
| Diámetro interior mínimo del rodamiento | 40 mm |
| Diámetro exterior máximo del rodamiento | 1500 mm |
| Potencia máxima consumida | 25,2 kVA |
| Tensión máxima | 400 V |
| Intensidad máxima | 63 A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Ajuste temperatura max. | 240 °C |
| Mantenimiento de la temperatura al final del ciclo | Oui/Yes |
| Desmagnetización | Si |
| Masa máxima de la pieza | 800 kg |
| Ancho máximo | 485 mm |
| Peso | 280 kg |